NVS Schneckengetriebe
Die wirtschaftliche Servo-Schnecke
Das Servo-Schneckengetriebe NVS mit Abtriebswelle ist sowohl im Zyklus- als auch im Dauerbetrieb die perfekte Wahl. Das Getriebe zeichnet sich über die gesamte Lebensdauer hinweg durch ein konstant geringes Verdrehspiel aus. Zudem ist eine gleichbleibend hohe Qualität mit hoher Positioniergenauigkeit geboten.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (1 MB)
- Katalog alpha Basic Line & alpha Value Line (22 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten NVS
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (4 MB)
- Hinweisblatt: Schrumpfscheibe (1 MB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (79 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (624 KB)
- Motoranbauvideo alpha Value Line

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Performance
Im Zyklus- und Dauerbetrieb überzeugt das NVS Schneckengetriebe durch eine hohe Performance.
Kein Stick-Slip-Effekt
In Anwendungen mit dem NVS spielt der Stick-Slip-Effekt durch die perfektionierte Hohlflankenverzahnung keine Rolle.
Hohe Flexibilität
Neben der Abtriebsform Welle sind die Schneckengetriebe in korrosionsbeständigem Design verfügbar.
Radialwellendichtring
- Sehr lange Lebensdauer
- Optimiert für den Dauerbetrieb
Hohlflankenverzahnung
- Mittlere Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Leistungsdichte
Antriebslagerung
- Lagerpaket zur Aufnahme von Axial-und Radialkräften
- Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
Abtriebslagerung
Hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften
Metallbalgkupplung
- Absolut spielfrei
- Lebensdauerfest und wartungsfrei
- Einfache Montage
- Schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.