SC+ Kegelradgetriebe

  • SC+ Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle

Starke Leistung bei niedrigen Übersetzungen

Die spielarmen Winkelgetriebe mit Abtriebswelle und niedrigem Übersetzungsverhältnis. Durch den axial kurzen Aufbau kommt die Getriebebaureihe SC+ in kompakten Maschinen zum Einsatz. Sie überzeugt besonders in dynamischen Applikationen durch Präzision und Effizienz. 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp SC+
Version MF
Übersetzung 1 - 2
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 4
Reduziert

Max. DrehmomentT2a [Nm]12 - 378
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]6000
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]22
Max. KippmomentM2KMax [Nm]1910

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Produkthighlights

Gleichbleibend hohe Leistung

Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Geschwindigkeit

Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.

Kompaktheit

Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

Hochwertige Verzahnungsqualität sorgt für:

  • Präzision durch minimales Verdrehspiel
  • hohe Laufruhe und gleichmäßiges Laufverhalten
     

Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen
 

Ideal für offene Anlagenkonzepte: keine außenliegenden Schrauben und funktionsgerecht integrierte Sicken am Gehäuse

Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
 

Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.