TPK+ Hypoidgetriebe
Die platzsparende Winkelpräzision mit Abtriebsflansch
Die spielarmen Hypoidgetriebe mit TP+ kompatiblem Abtriebsflansch. Durch den axial kurzen Aufbau kommt die Getriebebaureihe TPK+ in kompakten Maschinen zum Einsatz. Sie überzeugt durch eine hohe Leistungsdichte bei höchster Präzision, Drehmoment und Effizienz. Die TPK+ HIGH TORQUE Getriebe bieten noch höhere Drehmomente und Verdrehsteifigkeiten und erreicht somit die höchste Leistungsdichte.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Kegelrollenlager für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte
Kompatibler Abtrieb zur TP+ Baureihe
Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe
Metallbalgkupplung am Antrieb:
 Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.