VT+ Schneckengetriebe
Stark im Drehmoment und ruhig im Lauf
Das VT+ Schneckengetriebe der V-Drive Familie besticht durch seinen Hohlwellenflansch sowie der optimierten Abtriebslagerung: durch eine hohe Überlastfähigkeit können so axiale und radiale Kräfte verstärkt aufgenommen werden.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Starke Performance
Im Zyklus- und Dauerbetrieb überzeugt das VT+ Schneckengetriebe durch eine starke Performance.
Kein Stick-Slip-Effekt
In Anwendungen mit dem VH+ spielt der Stick-Slip-Effekt durch die perfektionierte Hohlflankenverzahnung keine Rolle.
Hohe Flexibilität
Neben der Abtriebsform Flanschhohlwellen sind die Schneckengetriebe in korrosionsbeständigem Design verfügbar.
Konstant geringes Verdrehspiel
Über die gesamte Lebensdauer hinweg wird durch ein konstant geringes Verdrehspiel eine gleichbleibend hohe Qualität mit hoher Positioniergenauigkeit erreicht.
Metallbalgkupplung am Antrieb
- Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
Radialwellendichtring
- Sehr lange Lebensdauer
- Optimiert für den Dauerbetrieb
Antriebslagerung
- Lagerpaket zur Aufnahme von Axial-und Radialkräften
- Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
Hohlflankenverzahnung
- Hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad und sehr hohe Leistungsdichte
Abtriebslagerung
- Hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.