Montagering für Planetengetriebe TP+ / DP+
Die clevere Ergänzung für eine effiziente Getriebemontage
Der zum Patent angemeldete Montagering besteht aus einem leichten Schaumstoffring und einem Schraubensatz, der auf dem Montagering angeordnet ist – abgestimmt auf den jeweiligen Lochkreis der Flanschgetriebe TP+ / DP+. Die Schrauben sind mit Schraubensicherung und Korrosionsschutz versehen und in der richtigen Länge zum Maschinenbett dimensioniert.
Der Montagering wird zusammen mit dem Getriebe komplett vormontiert geliefert. Vorauswahl und Bereitstellung der richtigen Schrauben verkürzen die Montagezeit deutlich.
Ihr Nutzen
Effizienz
- Verkürzung der Montagezeit
- Keine Auslegung der Schrauben erforderlich
- Kein zusätzliches Benetzen der Schrauben mit Schraubensicherung
Sicherheit
Minimierung von Montagefehlern
Wirtschaftlichkeit
Einsparung von Logistikkosten
Schaumstoffring, passend zum Lochkreis des Getriebes
Schaumstoffring, passend zum Lochkreis des Getriebes
Anlieferung aufgesteckt auf das Getriebe
Anlieferung aufgesteckt auf das Getriebe
Schraubensicherung auf den Schrauben
Schraubensicherung auf den Schrauben
Eingesetzte Schrauben mit der richtigen Länge und Festigkeitsklasse 12,9
Eingesetzte Schrauben mit der richtigen Länge und Festigkeitsklasse 12,9