LUS-Splitter Verteilersystem
Die optimale Schmierung für ein perfektes System
Verteilersysteme werden eingesetzt, um den vom Schmierstoffgeber gelieferten Schmierstoff auf mehrere Schmierstellen aufzuteilen. Somit ist es möglich, komplette Maschinen zentral, über einen Schmierstoffgeber zu versorgen. Abhängig von den Anforderungen an das Verteilsystem, können Splitter oder Progressivverteiler zum Einsatz kommen.
 
 Wenn Sie eine komplettes Schmiersystem auslegen möchten oder CAD-Daten benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder wenden Sie sich an info@wittenstein-alpha.de
Downloads
- alpha Linear Systems Katalog (20 MB)
- Betriebsanleitung Linear Systems (2 MB)
Produkthighlights
Funktionsweise
Gleichmäßige Aufteilung des Schmierstoffvolumens auf 2, 3 oder 4 Ausgänge. (Bei identischem Gegendruck an den Ausgängen)
Anwendungsbedingungen
Schlauchlänge Schmierstoffgeber LUC+ Eingang Splitter max. 300 mm.
- Am Ausgang müssen vergleichbare Längen verwendet werden (+/-10% Differenz).
- Vergleichbare Gegendrücke an den Schmierpunkten erforderlich. Anordnung darf nicht kaskadierend erfolgen.
- Einsatztemperatur +10°C - +60°C
Freigegebene Schmierstoffe
WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.
- Splitter sind mit einem lebensmitteltauglichen H1 Fett entlüftet.