TPM+ DYNAMIC rotative Servoaktuatoren
Dynamisch. Kürzer. Ruhiger.
Erleben Sie außergewöhnliche Dynamik durch moderne Motorentechnik mit hoher Leistungsdichte bei geringem Eigenträgheitsmoment und optimaler Verdrehsteifigkeit. Nutzen Sie die geringe Baulänge: Die kupplungsfreie Verbindung von Motor und Getriebe und der platzsparende Anbau der Motorinstrumentierung machen das TPM+ DYNAMIC über 50 % kompakter als herkömmliche Getriebemotoren. Die schräg verzahnten Präzisions-Planetengetriebe sorgen für vibrationsarmen und flüsterleisen Betrieb.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Ihr Nutzen
Geringe Aufstellfläche Ihrer Maschine
Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design Ihrer Maschine und Anlage
Bessere Effizienz
Das geringe Trägheitsmoment und die hohe Leistungsdichte ermöglichen eine verbesserte Ausnutzung der zugeführten Energie
Gesteigerte Produktivität
Das Mehr an Steifigkeit und Dynamik erzielt einen höheren Ausstoß in Ihrer Maschine
Unser Know-how – Ihre Vorteile
Die TPM+ Familie überzeugt mit Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit! Kombiniert mit extrem kurzen Gesamtbaulängen und einer hohen Leistungsdichte ist sie immer ein Plus an Wirtschaftlichkeit für Ihre Produktion.
Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
- Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
 - Außen liegende Flächen mit glattem Design für geringere Verschmutzungsanfälligkeit
 
Vereinfachtes Maschinendesign und kleinere Aufstellfläche
Hohe Leistungsdichte und kurze Baulänge für kompaktes Maschinendesign
Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Robuste Lager mit hoher Lebensdauer
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Rotative Servoaktuatoren
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.