TPM+ HIGH TORQUE rotative Servoaktuatoren
Stärker. Kompakter. Verdrehsteifer.
Dieser Servoaktuator bringt Sie noch weiter: mit 50 % mehr Drehmoment und gesteigerter Leistungsfähigkeit.
Eine noch bessere Kraftübertragung durch den steiferen Antriebsstrang ermöglicht höhere Beschleunigungen und kürzere Zykluszeiten. Effektivität, die sich für Sie auszahlt. Ein zusätzlicher Planet im Getriebe erhöht die Verdrehsteifigkeit des besonders kurzen und leichten Servoaktuators deutlich. Die kupplungsfreie Integration von Motor und Getriebe sowie der effiziente Anbau der Motorinstrumentierung sind das Erfolgsrezept.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Ihr Nutzen
Mehr Präzision
Die hohe Verdrehsteifigkeit und die satte Drehmomentreserve gewährleisten eine durchweg stabile Antriebsregelung bei auftretenden Störkräften.
So garantiert der zuverlässige Servoaktuator höchste Präzision für Ihre Arbeit.
Geringe Aufstellfläche Ihrer Maschine
Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design Ihrer Maschine und Anlage
Bessere Effizienz
Das geringe Trägheitsmoment und die hohe Leistungsdichte ermöglichen eine verbesserte Ausnutzung der zugeführten Energie
Unser Know-how – Ihre Vorteile
Die TPM+ Familie überzeugt mit Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit! Kombiniert mit extrem kurzen Gesamtbaulängen und einer hohen Leistungsdichte ist sie immer ein Plus an Wirtschaftlichkeit für Ihre Produktion.
Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
- Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
- Außen liegende Flächen mit glattem Design für geringere Verschmutzungsanfälligkeit
Vereinfachtes Maschinendesign und kleinere Aufstellfläche
Hohe Leistungsdichte und kurze Baulänge für kompaktes Maschinendesign
Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Robuste Lager mit hoher Lebensdauer
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Rotative Servoaktuatoren
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.