Innenverzahnungen

  • Innenverzahnung / Hohlrad

Zahn um Zahn – Qualität von innen

Innenverzahnungen von WITTENSTEIN alpha: Ob gerade, schräg oder konisch verzahnt, wir liefern Ihnen die komplette Bandbreite hochpräziser Innenverzahnungen. Alles aus einer Hand, inklusive Wärmebehandlung, in unter­schiedlichen Fertigungsverfahren und Qualitäten. Sprechen Sie uns an.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Entwicklung für Spitzenleistungen
  • Technische Daten
High-Torque-AuslegungHigh-Speed-AuslegungLow-Noise-Auslegung

für besonders hohes Drehmoment.

Einsatzgebiete:

Motorsport, Hochleistungswerkzeuge

für bis zu 100.000 U/min.

Einsatzgebiete:

Fahrzeug-und Industrietechnik

für deutliche Geräuschreduzierung.

Einsatzgebiete:

Fahrzeugtechnik, Robotik, Maschinenachse

  • Verzahnungsart: gerade, schräg, konisch 
  • Modul: 0,4 – 6
  • Durchmesser: bis zu 400 mm 
  • Qualität: DIN 6 (andere Qualitäten auf Anfrage)
  • Fertigungsverfahren: gestossen, geräumt (andere Fertigungsverfahren auf Anfrage)Â