Kegelräder

  • Kegelrad, Kegelritzel, Tellerrad
  • Kegelrad, Kegelritzel, Tellerrad

Präzision um die Ecke

Kegelräder von WITTENSTEIN alpha stehen für höchste Präzision, Laufruhe und Tragfähigkeit.

Wir entwickeln und fertigen Spiral- und Hypoid-Kegelräder in gefräster oder geschliffener Ausführung – im geschlossenen Regelkreis unserer Hochpräzisionsfertigung.

Darüber hinaus verfügen wir über ein langjähriges Know-How im Bereich der Kegelradauslegung, Optimierung und Testing. Für Spezial­anwendungen liefern wir DIN Q1 in Serie.

Fragen Sie uns.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technical data
  • Development for peak capacities
  • Gearing type: Gleason circular arc (other processes on request)
  • Module: 0.8 – 8 
  • Diameter: outer diameter of up to 275 mm
  • Quality: up to DIN 1 in series

 

 

High-torque gearingHigh-speed gearingLow-noise gearing

For very high torque.

Applications:

Motor racing, high-speed tools

For rotational speeds of up to 100,000 rpm.

Applications:

Automotive/industrial engineering

For reduced operating noise.

Applications:

Automotive engineering, robotics, machine axes