VH+ Schneckengetriebe
Stark im Drehmoment und ruhig im Lauf
Das VH+ Schneckengetriebe mit Hohlwelle und einem minimal verfügbarem Verdrehspiel ≤ 2 arcmin zeichnet sich durch eine perfekt dimensionierte Abtriebslagerung zur Aufnahme hoher Axial- und Radialkräfte aus. Das Getriebe ist daher sehr gut für hohe Antriebsdrehzahlen geeignet.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (2 MB)
- Katalog alpha Advanced Line (24 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten VH+
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (4 MB)
- Hinweisblatt: Schrumpfscheibe (1 MB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (79 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (624 KB)
- Motoranbauvideo alpha Advanced Line / alpha Premium Line

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Starke Performance
Im Zyklus- und Dauerbetrieb überzeugt das VH+ Schneckengetriebe durch eine starke Performance.
Kein Stick-Slip-Effekt
In Anwendungen mit dem VH+ spielt der Stick-Slip-Effekt durch die perfektionierte Hohlflankenverzahnung keine Rolle.
Hohe Flexibilität
Neben der Abtriebsform Hohlwellen sind die Schneckengetriebe in korrosionsbeständigem Design verfügbar.
Konstant geringes Verdrehspiel
Über die gesamte Lebensdauer hinweg wird durch ein konstant geringes Verdrehspiel eine gleichbleibend hohe Qualität mit hoher Positioniergenauigkeit erreicht.
Radialwellendichtring
- Sehr lange Lebensdauer
- Optimiert für den Dauerbetrieb
Hohlflankenverzahnung
- Hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad und sehr hohe Leistungsdichte
Antriebslagerung
- Lagerpaket zur Aufnahme von Axial-und Radialkräften
- Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
Metallbalgkupplung am Antrieb
Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
Abtriebslagerung
Hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.