XPC+ Kegelradgetriebe
Kompakt und leistungsstark
Das XPC+ Kegelradgetriebe zeichnet sich durch kleine Übersetzungsverhältnisse (Übersetzung 1 und 2) in der Winkelstufe aus. Der Produktaufbau beeinflusst die Temperaturentwicklung des Getriebes positiv und reduziert somit die Wärmeentwicklung des Systems. Die Konsequenz ist eine höhere Positioniergenauigkeit des Gesamtsystems.
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Produktivität
Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Einsparpotentiale
Das Winkelgetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Prozessqualität
Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.
Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum
Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung
Hochwertige Verzahnungsqualität sorgt für:
- verbesserte Tragfähigkeit und somit mehr Drehmoment
- Präzision durch minimales Verdrehspiel
- hohe Laufruhe und gleichmäßiges Laufverhalten
Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen
Ideal für offene Anlagenkonzepte: keine außenliegenden Schrauben und funktionsgerecht integrierte Sicken am Gehäuse
Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
Das XPC+ im Vergleich zum Industriestandard

XPC+ – Ihr extra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis
Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XPC+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.