XPK+ Hypoidgetriebe old
Kraftvoll und hochpräzise auf kleinstem Raum
Das Premium-Planetengetriebe XP+ ist nun auch als Winkelversion XPK+ mit Hypoidverzahnung erhältlich. Der Achsversatz bei Hypoidgetrieben lässt neben erhöhten Übersetzungen in einer Stufe (Übersetzung i = 3–10) auch gesteigerte Drehmomente im Vergleich zu Kegelradgetrieben zu. Die hohe Drehmomentdichte sorgt für eine äußerst kompakte und platzsparende Bauweise. Des Weiteren überzeugt der Getriebeaufbau durch eine sehr gute Zahneingriffsfrequenz und einer hohen Verdrehsteifigkeit. Dies ermöglicht eine erhöhte Positioniergenauigkeit und hohe Laufruhe.
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim