cymex® release notes
Mit cymex® 5 präsentiert die WITTENSTEIN alpha GmbH eine multifunktionale Software für die sichere, individuelle, wirtschaftliche und energieeffiziente Auslegung von Antriebssträngen. Das Programm bietet eine intuitive und individuell gestaltbare Bedienoberfläche, mit der gleichzeitig beliebig viele Auslegungsalternativen bearbeitet werden können. Hierzu greift cymex® 5 auf eine ständig aktualisierte Datenbank zu, in der etwa 16.000 Motorvarianten von über 50 Herstellern, mehr als 8.000 verschiedene Getriebe von WITTENSTEIN alpha sowie über 200 Kombinationen von WITTENSTEIN-Linearsystemen gelistet sind.
Nach dem Geometrieabgleich leitet die Software individuelle Antriebskonfigurationen ab und schlägt automatisch passende Anbauteile vor. Zum Abschluss der Auslegung kann der Bediener direkt die komplette Berechnungsdokumentation zum Antriebsstrang generieren, Datenblätter für Getriebe und Motor erstellen und 2D- und 3D-CAD-Daten von Komponenten anfordern.

Release notes
Wir arbeiten kontinuierlich daran, cymex® 5 weiter zu verbessern.
Folgende Änderungen sind in der neusten Version enthalten.
Neu in Version 25.4
- Erweiterung von FAST LANE: Die WITTENSTEIN alpha Getriebebaureihen CP und NP jetzt bis zur Baugröße 035 verfügbar
- Neue Materialnummern und Datenaktualisierung
Neue Motorenhersteller:
- Heidrive mit Baureihe HMD / HMP
- Oriental Motor mit diversen Motoren
Neue Motorbaureihen:
- Kollmorgen: KEM (Essentials)
- Mitsubishi Electric: HK-RT / HK-ST
- Siemens: 1FL6
Neu in Version 25.3
- BugFix – CAD-Anfrage in Kombination Aktuator mit Kupplung
- Bestellschlüsselupdate der Hypoid Getriebebaureihen
- Neue Materialnummern und Datenaktualisierung
- Technisches Update
- Migration auf neue Installer-Technologie (MSI)
Neu in Version 25.2
- Integration von BCH-Kupplungen
- Bezeichnungen von kundenspezifischen Motoren auf technischen Zeichnungen gedruckt
- UI-Optimierung der FAST LANE Tooltips
- Neue Warnung – Berechnung rückwärtiger Abtriebe
- BugFix - Darstellungsfehler in Kennlinien
- BugFix - Absturz beim Klicken auf CAD bei Verwendung von Kupplungen
- Neue Materialnummern und Datenaktualisierung
Neu in Version 25.1
- Neue Funktionalität zur Produktverfügbarkeit: FAST LANE
- Neue Materialnummern, sowie Datenaktualisierungen
Neu in Version 24.3
- Neue Materialnummern, sowie Datenaktualisierungen
Neu in Version 24.2
- Aktualisierung der Kabelbestellschlüssel für Aktuatoren
- Produktabkündigungsmeldungen für Aktuatoren
- Neue Materialnummern, sowie Datenaktualisierungen
- BugFix – Anzeigefehler im Profiler
- Geänderte Versionsnummer
- Technisches Update
- Aktualisierung der digitalen Signatur
Neu in Version 3.13
- Neue Bestellschlüssel der V-Drive Getriebebaureihe
- Neue Materialnummern, sowie Datenaktualisierungen
- Technisches Update
- NET Framework 4.8.1 ab sofort erforderlich
- Optimierung des Arbeitsspeicherverbrauchs bei der Erstellung von Profilen
Neu in Version 3.12
- Neue Galaxie® Getriebebaureihe AG verfügbar
- Neue Materialnummern, sowie Datenaktualisierungen
Neu in Version 3.11
- Neue 2-Meter-Zahnstangen verfügbar
- cyber® kit line in der Standard-Motorendatenbank auswählbar
- Kupplungen jetzt flexibler platzierbar
- Kupplungen mit unterschiedlichen Durchmessern (Antrieb vs. Abtrieb) nutzbar
- Bug Fix: Anpassung der Achsabstandsberechnung bei der Komponente Zahnkranz
- Neue Materialnummern
Neu in Version 3.10
- Integration von axenia mit Hybridkabeln
- Anpassungen und Korrekturen beim Datenblatt für Aktuatoren
- Bug Fix: Fehlende Lagerlebensdauer bei CP wieder hinzugefügt
- Bug Fix: Beim Fertigstellen für Aktuatoren werden nur noch verfügbare Optionen vorgeschlagen
- Neue Materialnummern