- cymex® 5 kann beliebig viele Achsen parallel definieren: bis zu 60% Zeitersparnis bei der Variantenrechnung
- cymex® 5 hat eine sehr intuitive Oberfläche: Flexible Anordnung der Fenster und Funktionsleisten durch den Benutzer
- cymex® 5 ermöglicht die exakte Nachbildung der Bewegungs- und Lastgrößen: Neben den bestehenden Applikationen wurden die Schubkurbel, das Teleskop, der Zentrumswickler und die Vorschubwalze hinzugefügt
- cymex® 5 ist international: Die Software ist in 11 verschiedenen Sprachen verfügbar
- cymex® 5 hat eine enorm umfangreiche Datenbank: Über 17.500 Motoren und mehr als 10.000 Getriebevarianten
Auf Anfrage stehen Ihnen folgende Premium-Funktionen zur Verfügung:
cymex® 5 hat die grundlegend neue Master-Slave Funktion:
Die Master-Slave-Funktion ermöglicht es, zwei Antriebe elektrisch verspannt abzubilden. Die gegenseitige Verspannung von Master und Slave eliminiert das Spiel im Antriebsstrang und sorgt für eine höhere Steifigkeit der Maschine. Dadurch kann ihre Dynamik deutlich erhöht werden.
cymex® 5 hat einen einzigartigen Optimierungsrechner
Der gesamte Antriebsstrang kann auf Basis der Motordaten optimiert werden. Während der Auslegung macht die Funktion Optimierungsvorschläge für das ausgewählte Getriebe. Das steigert die Effizienz und die Sicherheit. Durch Downsizing lassen sich Kosten sparen und das Getriebe ist weder über- noch unterdimensioniert.
Wir bieten unseren Kunden regelmäßig cymex® 5- Schulungen an. Gerne stellen wir Ihnen unser Know-how bei der Applikationsberechnung und Antriebsauslegung zur Verfügung. Bei Interesse an cymex® 5 - oder Produktschulungen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder senden eine Mail an: cymex@wittenstein.de
cymex® 5 Systemanforderungen
Nutzen Sie diese Informationen, um sicherzustellen, dass Sie immer mit einem von cymex® 5 unterstützten und für Hardware, Betriebssystem und Microsoft-Produkte optimierten System arbeiten.
| cymex ® 5 |
---|
Betriebssystem | |
Windows 11 | Version 22H2 oder höher |
Hardware | |
RAM | 16 GB oder mehr |
Prozessor | CPU @ 2.9 GHz Quad-Core oder mehr |
Freier Festplattenspeicher | 1 GB oder mehr |
Display-Auflösung | 1600 x 900 oder höher |
Microsoft Produkte | |
Office (Word, Excel) | 2016 oder höher |
Softwareplattform | .NET Framework 4.7.2 oder höher higher |
Hinweis:
Windows auf Apple Macintosh® Rechnern wird nicht untersützt.