Getriebe mit cynapse® sind Basis für den Predictive Pack von KOCH Pac-Systeme
Der Verpackungsmaschinenspezialist KOCH Pac-Systeme ist einer der Pioniere bei der Digitalisierung im Maschinenbau. Seit 2021 ist das Unternehmen mit acht digitalen Serviceprodukten, den K 4.0 smartpacks, am Markt. Bestseller des Portfolios ist der Predictive Pack. Dieses Produkt hilft, Maschinenstillstände zu vermeiden und Optimierungspotenziale frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich gewährleistet es nachhaltige Verpackungsprozesse sowie eine verbesserte Verpackungsqualität und liefert zudem einen Überblick über alle Produktionszahlen und den Gesamtenergieverbrauch einer Maschine. Die Basis für das innovative Angebot bilden die Getriebe von WITTENSTEIN alpha mit integrierter cynapse® Funktionalität sowie die bei WITTENSTEIN hierfür entwickelten Smart Services.

+49 7931 493-0

Enabling Pack digitalisiert Maschinen: cynapse® und Smart Services
Getriebe mit cynapse® Funktionalität – also mit integrierter Sensorik, Logik und IO-Link-Datenschnittstelle – sind in der Lage, das Betriebsverhalten von Antriebsachsen zu erkennen. Gleichzeitig bilden sie die technologische Grundlage für die Entwicklung von Smart Services, die mit Daten rund um den Antriebsstrang Informationen für bessere Prozesse erhalten. Als integraler Bestandteil des Predictive Packs von KOCH Pac-Systeme ermöglichen sie die Umsetzung einer vorausschauenden Wartung. Ergänzend dazu werden im Predictive Pack auch andere Komponenten wie Vakuumsysteme, Sensoren, Motoren und pneumatische Bauteile überwacht, visualisiert sowie lokal in der Maschine und auch in Cloud-Applikationen genutzt. Dabei spielt die Maschinengröße selbst keine Rolle.