Individuelle Antriebslösungen

Von Zahnrädern bis hin zu Getrieben

Eine Standardlösung ist nicht immer ausreichend, um herausragende Ideen zu realisieren. Daher steht Ihnen das WITTENSTEIN Team zur Seite – mit der Erfahrung und Kompetenz, damit aus Ihrer Vision eine komplette auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung entsteht. 
 
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit der Forschung  zu Zahnrädern und Getrieben und deren Entwicklung. Dank der dadurch erworbenen umfassenden Erfahrung und Kompetenz sind wir heute renommierte Experten für das Planen, Entwickeln und Optimieren von mechanischen Antriebslösungen.  
 
Als aktives Mitglied der Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. (FVA) in Deutschland profitiert WITTENSTEIN von den aktuellsten Forschungsergebnissen und arbeitet eng mit mehreren Universitäten zusammen, was  unseren Kunden beträchtliche Vorteile bietet. 

WITTENSTEIN alpha GmbH - Standort Werk Fellbach</br>Lise-Meitner-Straße 10

Standort Werk Fellbach
Lise-Meitner-Straße 10

70736 Fellbach

Mehr als nur Produkte - wir bieten individuelle Lösungen!

Mehr als nur Produkte - wir bieten individuelle Lösungen!

Unser Entwicklungsteam maximiert die Leistung Ihrer Achsen.

Für extreme Applikationen, bei denen Standardlösungen nicht ausreichen, entwickeln wir kundenspezifische Stirnräder (gerad- und schrägverzahnte Stirnräder sowie konische Zahnräder) und Kegelräder (Gleason Kreisbogenverzahnung), die für Ihre besonderen Bedürfnisse und Anforderungen maßgeschneidert sind.  
 
Auf Basis Ihrer grundlegenden Idee oder eines Lösungskonzepts arbeiten wir mit Ihnen gemeinsam an neuen Methoden, um Tragfähigkeit, Drehzahl, Wirkungsgrad und Geräuschanregung von Stirn- oder Kegelrädern zu optimieren. Durch Modifizieren der Makro- und Mikrogeometrie der Zähne erhalten wir das optimale Lasttragbild für jede Anwendung. 

Unsere Stärke: Wir optimieren die Auslegung der Zahnräder für verschiedene Anforderungen

HIGH TORQUE Anforderungen

Für Applikationen mit hoher Leistungsdichte

HIGH SPEED Anforderungen

Zum Beispiel: bis zu 120.000 1/min

LOW NOISE Anforderungen

Zur Minimierung der Geräuschentwicklung im Betrieb
Zum Beispiel: Verbessern vorhandener Lösungen um 20 dB(A).

HIGH EFFICIENCY Anforderungen

Zur optimalen Energienutzung: 
Beispielsweise zum Verringern der Temperatur oder Erhöhen der Geschwindigkeit der Applikation.


Unsere Experten

Unsere Experten

Bei WITTENSTEIN entwirft ein professionelles Team aus Experten Zahnräder und Getriebe mithilfe fortschrittlichster Softwaretools wie KissSoft, FVA-Workbench, Bearinx oder Ansys. In einigen Fällen werden proprietäre Strategien durch selbst geschriebene Programme unterstützt. Die Komponenten werden mit dem CAD-System Siemens NX 3D modelliert.


Von virtuellen Modellen zu fortschrittlichen Produktionsprozessen

Von virtuellen Modellen zu fortschrittlichen Produktionsprozessen

In Zusammenarbeit mit Kollegen der Fertigung und Qualitätssicherung entwickeln wir auf Basis eines virtuellen Zahnradmodells fertigungsfreundliche Zeichnungen mit der Definition der Spann- und Anlageflächen. Falls möglich, berücksichtigen wir bei der Entwicklung vorhandene Werkzeuge und Spannvorrichtungen für das Herstellen von Prototypen. Benötigen Sie besondere Zahngeometrien? Kein Problem: Dank unseres hochgradig flexiblen Produktionsprozesses können wir Ihnen diese anbieten.

Herstellmöglichkeiten

Kegelräder

Kegelräder

Kegelräder von WITTENSTEIN alpha stehen für höchste Präzision, Tragfähigkeit und geringe Geräuschentwicklung. 
Wir entwickeln und fertigen Spiral- und Hypoid-Kegelräder im "closed-loop"-Prozess in gefräster oder geschliffener Ausführung. 
 
Darüber hinaus verfügen wir über ein langjähriges Know-how im Bereich der Kegelradauslegung und -optimierung. Für Sonderapplikationen bieten wir die Serienfertigung von Produkten nach DIN Q1 an. 

 

Verzahnungstyp:Gleason Kreisbogen (andere Prozesse auf Anfrage)
Modul:0,8 - 8 mm
Durchmesser:Außendurchmesser von bis zu 275 mm

Qualität:

DIN 1

 

Stirnräder

Stirnräder

Mit verschiedenen Fertigungsverfahren können gerad-, schräg-, und konisch verzahnte Zahnräder mit verschiedenen Geometrien und in verschiedenen Qualitätsstandards hergestellt werden.  
 
WITTENSTEIN alpha ist ein Systemlieferant für Zahnräder, die hohe Anforderungen erfüllen und zum Beispiel . B. in High-Torque-, High-Speed- und Low-Noise-Applikationen eingesetzt werden können. 
 
Wir sind ebenfalls Experten für die Konzeption von Stirnrädern für Prototypen- und Serienanwendungen. 

 

Verzahnungstyp:Gerade, schräg, winklig
Modul:0,3 - 9 mm
Durchmesser:Bis zu 400 mm

Qualität:

DIN 3

Innenverzahnung

Innenverzahnung

Innenverzahnung von WITTENSTEIN alpha: Ob Sie gerade oder schräg verzahnte Zahnräder benötigen, wir können Ihnen die komplette Palette hochpräziser Innenverzahnung anbieten. Alles aus einer Hand, inklusive Wärmebehandlung, in unterschiedlichen Fertigungsverfahren (Wälzstoßen, Räumen, Schälen) und Qualitätsstandards.

 

Zahntyp:gerade, schräg
Modul:0,4 - 6 mm
Durchmesser:Bis zu 400 mm

Qualität:

DIN 6

Sondergetriebe

Sondergetriebe

Die Entwicklung von Sondergetrieben bei WITTENSTEIN beginnt mit einer Analyse der Anforderungen. Die technischen Details werden geklärt und eine lösungsorientierte Beratung wird bereitgestellt – alles in enger Kooperation mit dem Kunden. 
 
Der Ausgangspunkt für den Entwicklungsprozess ist eine Spezifikation, in der die Entwicklungsziele  detailliert beschrieben und priorisiert werden. Enge Absprache zwischen dem Entwicklungsteam und der Produktion ist ein entscheidender Faktor all unserer Entwicklungsaktivitäten. 
 
Als Teil der WITTENSTEIN gruppe, einem bedeutenden internationalen Akteur für mechatronische Antriebssysteme, können wir individuelle Getriebelösungen mit Schwerpunkt auf dem kompletten Antriebsstrang bereitstellen.  Mit unseren Fertigungseinrichtungen können wir eine breite Produktpalette anbieten, von Prototypen und Kleinserienproduktion bis zur Serienfertigung.  

Warum sollten Sie sich für WITTENSTEIN entscheiden?

Die "urbane Produktion der Zukunft" steht für Sie bereit

Jedes Jahr werden 1,4 Millionen Zahnräder in der Produktionsstätte „Urbane Produktion der Zukunft“ in Fellbach, Deutschland, hergestellt.  Auch einige unserer Getriebe werden hier gefertigt.

Der Vorteil für Sie? Jeder einzelne Prozessschritt kann hier ausgeführt werden: Drehen und Fräsen, Hartdrehen, Rundschleifen, Verzahnungsfräsen, Wälzstoßen, Walzfräsen oder Profilschleifen und Fügen. Wir verfügen sogar über eine firmeninterne Wärmebehandlung – ein weiterer Kernprozess bei WITTENSTEIN.

Eine Qualitätssicherungsstrategie für Best-in-Class-Zahnräder

Wir prüfen die Oberflächenhärte und Härtentiefenkurve jeder gehärteten Charge in unserem eigenen Materialprüflabor. Wir können auf Anfrage auch eine optische Analyse der Struktur an einem geätzten Muster ausführen. In unserem Präzisionsmessraum der Klasse 2 stellen wir sicher, dass alle einzelnen Zähne, Wellen und Gehäuse die höchsten Qualitätsstandards erfüllen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Messungen optimieren die Mitarbeiter der Entwicklung und Produktion das Zahnrad und das Getriebe in Absprache mit dem Kunden.

Das richtige Know-how für Ihre spezifischen Anforderungen

Wir unterstützen Sie im Wesentlichen auf zwei Arten:


Technische Entwicklung Ihrer Antriebslösung
Gemeinsam mit Ihren Applikationsspezialisten identifizieren wir die Anforderungen für Ihre Antriebslösung. Wir führen eine profunde Analyse Ihrer Anforderungen durch und prüfen, wie ob wir für Sie ein optimales Ergebnis erzielen können. Wenn wir mit der Entwicklung eines Getriebes oder einer komplexen Antriebslösung fortfahren, wird das gewünschte Ergebnis in einer Spezifikation zusammengefasst. Wenn alle Formalitäten geklärt wurden, erhalten Sie ein offizielles, personalisiertes Angebot, das alle technischen Entwicklungsservices enthält.

Sobald Sie einen Auftrag erteilen, beginnen wir sofort mit der technischen Entwicklung. Während des Entwicklungsprozesses bleiben wir in engem Kontakt. Sie erhalten häufig Zwischenergebnisse. Wenn Sie bestimmte Aspekte ausführlicher, besprechen möchten, können Sie sich an gerne an uns wenden.

Wir stellen eine detaillierte Analyse Ihrer Applikation gemeinsam mit einer vollständigen Beschreibung Ihrer Verzahnungs- oder Getriebelösung bereit. 
 

Optimieren Ihrer Zahnräder
Sind Sie mit Ihren Zahnrädern oder Ihrem Getriebe unzufrieden? Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre vorhandene Lösung zu optimieren, um Geräuschentwicklung, Wirkungsgrad, Tragfähigkeit usw. zu verbessern.

Bei der Analyse Ihrer Zahnräder stützen wir uns auf unsere Erfahrung und Kompetenz und entwickeln Ansätze zur Optimierung Ihrer Antriebslösung. Zudem stellen wir Ihnen all die technischen Informationen bereit, die Sie benötigen, um unsere Lösungen zu verstehen.

Als zuverlässiger Partner besteht unser Ziel in einer Zusammenarbeit, die auf Vertrauen basiert und die erforderliche Vertraulichkeit bei der Arbeit an Ihren Projekten gewährleistet.