Die neuen spielarmen Planetengetriebe SP+ und TP+ bringen Ihnen gleich vier wesentliche Vorteile: Sie liefern bis zu 20 Prozent mehr Drehmoment, eine um fast 30 Prozent höhere maximale Drehzahl, um sechs Dezibel reduzierte Laufgeräusche und diverse zusätzliche Binärübersetzungen.
Unverändert bleiben die kompakten Abmessungen – und der Preis. Das gilt für die sieben verfügbaren Baugrößen ebenso wie für die Ausführungen HIGH SPEED und HIGH TORQUE.
Neue Antriebsschnittstellen und Übersetzungen
Neben der durch die Farbe „Innovation blue“ geprägten neuen Optik glänzt die neue Getriebegeneration durch mehr Flexibilität. Verfügbar ist jetzt die Antriebsschnittstelle N, also die genutete Steckhülse, die sich durch den Formschluss speziell für sicherheitsrelevante Anwendungen wie Vertikalachsen anbietet. Ab 1. Mai 2018 ist die genutete Steckhülse standardmäßig verfügbar.
Neu im Programm sind außerdem durchgängig verfügbare binäre Übersetzungen (i=8, 32, 64). Weiterhin profitieren Sie wie gewohnt von der Anbindung verschiedener Motorwellen durch hohe Vielfalt an Klemmnabendurchmessern sowie der der flexiblen Abtriebsschnittstelle – optimiert auch für unsere Linearsysteme.