alpha Basic Line – Geared up to Fit!
Getreu dem Motto „Geared up to Fit” beeindrucken die Getriebe der alpha Basic Line. Die neuen Planeten- und Kegelradgetriebe CP, CPS, CPK und CPSK sowie die Schneckengetriebe CVS und CVH verbinden eine hohe abtriebsseitige Flexibilität mit einer optimalen Wirtschaftlichkeit.
In Verbindung mit einem Verdrehspiel ≤ 12 arcmin sind die Getriebe in Maschinen mit mittleren bis niedrigen Ansprüchen an die Positioniergenauigkeit die perfekte Wahl.
cymex® 5 – Calculate on the best
Mit unserem Sizing Tool cymex® 5 erfolgen die Dimensionierung und Auslegung des gesamten Antriebsstrangs schnell, einfach und sicher. Durch vordefinierte Standardapplikationen wird die Berechnung erheblich erleichtert. Die Berücksichtigung aller maßgeblichen Einflussfaktoren gewährleistet eine effiziente Auslegung und steigert den Wirkungsgrad Ihrer Maschine.
Mehr zu cymex® 5