Premium Linear Systems
Perfektion in der Anwendung
Die Premium Linear Systems sind besonders für Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft abgestimmt. Sie bieten maximale Leistungsdichte der Antriebe und höchste lineare Gesamtsteifigkeit. Ebenso äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion. Zudem ergeben sich durch die Option zum Downsizing Einsparpotentiale im Antriebsstrang. Möglicher Einsatz in Lasermaschinen, CNC-Bearbeitungszentrum für Holz-, Kunst- und Verbundstoffe, spanenden Werkzeugmaschinen, z.B. HSC Fräsmaschinen sowie in hochdynamischen und präzisen Handlingsapplikationen.
Mehr zur innovativen Zahnstangenmontage
Downloads
- WITTENSTEIN alpha in allen Achsen (3 MB)
- alpha Linear Systems Katalog (18 MB)
- Bestellschlüssel (186 KB)
- Betriebsanleitung Linear Systems (3 MB)
- Betriebsanleitung INIRA® (3 MB)
- Montagefilme alpha Linear Systems

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim