LUC+400 – Schmierstoffgeber

  • Schmierstoffgeber LUC+400

  • Progressivverteiler

  • Hochdruckschlauch

  • Getriebe-Schmierritzel

Die optimale Schmierung für ein perfektes System

Zur Optimierung der Lebensdauer benötigen Sie eine adäquate Schmierung. Der Schmierstoffgeber LUC+400 versorgt abhängig von ihren Anforderungen die Schmierstelle mir einer präzisen Schmierstoffmenge. 

  • Mit Impulssteuerung und 24 V-Spannungsversorgung voll in die Maschinensteuerung zu integrieren
  • Verwendung von Wechselkartuschen
  • Abgestimmt für den Einsatz mit Splitter, Progressivverteiler und Schmierritzel

Für die Auslegung eines kompletten Schmiersystems und CAD Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de 

  • Technische Daten
ProdukttypLUC+400
Gewicht 1)1700 g
Schmierstoffvolumen400 cm3

Schmiermedium

WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13
FunktionsprinzipKolbenpumpe
MaximaldruckMax. 70 bar
Dosiervolumen / Hub0,15 cm3
Auslasszahl 1)1, 2, 3, 4
AuslassDrehbare rechtwinklige Schlauchanschlüsse 6 mm
Max. Anzahl Schmierstellen mit Splitter / Progressivverteiler4 / 8 je Ausgang
Betriebsspannung24 V DC
StromaufnahmeImax 300 mA (IRuhe < 25 mA)
Elektrische Absicherung750 mA (träge)
SchutzartIP 54
Einsatztemperatur0° C bis +60° C
SteuerungIntegriert, mikroelektronisch
DrucküberwachungIntegriert, elektronisch (Messung Systemdruck)
FüllstandsüberwachungIntegriert, Reedkontakt
KommunikationsschnittstelleStecker, M12x1, 4-polig
EinbaulageSenkrecht, bzw. waagrecht

1) Abhängig von der Ausführung

 

Produkthighlights

Effizienz

Einbaufertige Lösungen – alle benötigten Teile sind im Lieferumfang enthalten

Langlebigkeit

  • Sehr lange Lebensdauer des gesamten Antriebssystems durch äußerst zuverlässigen elektromechanischen Aufbau
  • Verwendung von Wechselkartuschen

Integrationsfähigkeit

  • Lösungen, abgestimmt auf Ihren Anwendungsfall
  • Mit Impulssteuerung und 24 V-Spannungsversorgung voll in die Maschinensteuerung zu integrieren

Flexibilität

  • Versorgung von bis zu 32 Schmierstellen mit Progressivverteilern
  • Auf Ihren Anwendungsfall abgestimmte Schmierstoffe