Progressivverteiler
Die optimale Schmierung für ein perfektes System
Der Einsatz von Verteilersystemen gewährleistet, dass der Schmierstoff vom Schmierstoffgeber auf mehrere Schmierstellen aufgeteilt wird. Somit ist es möglich, komplette Maschinen zentral, mit nur einem Schmierstoffgeber zu versorgen.
Wenn Sie eine komplettes Schmiersystem auslegen möchten oder CAD-Daten benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder wenden Sie sich an info@wittenstein-alpha.de
Downloads
- alpha Linear Systems Katalog (20 MB)
- Betriebsanleitung Linear Systems (2 MB)
Produktdetails
Funktionsweise
Schmierstoffverteilung durch Folgekolbensteuerung einzelner Verteilerscheiben nacheinander an den Ausgang (2 – 8 Ausgänge als Standard verfügbar).
Die Ausgänge sind mit intergierten Rückschlageventilen versehen, um einen Rückfluss des Schmierstoffs zu verhindern.
Anwendungsbedingungen
Verwendung mit einem impulsgesteuerten Schmierstoffgeber LUC+125 /400.
- Schlauchlänge zwischen Schmierstoffgeber LUC+ zum Eingang Verteiler, muss so kurz wie möglich gewählt werden.
- Längenunterschiede am Ausgang dürfen max. 2,5 m. betragen. Anordnung darf nicht kaskadierend erfolgen.
- Einsatztemperatur +10°C bis +60°C
Freigegebene Schmierstoffe
- WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13.
- Progressivverteiler sind mit einem lebensmitteltauglichen H1 Fett entlüftet.