premo® SP Line rotative Servoaktuatoren
Die Einstiegsklasse
- Vor allem für Positionieraufgaben geeignet
- Kurze Zykluszeiten
- Besonderes Plus bei mitfahrenden Achsen: das geringe Gewicht und die kurze Baulänge
- Mechanische Schnittstelle mit Abtriebswelle
- Ideal zur Anbindung von Kupplungen, Riemenrädern oder Ritzeln
- Neben der glatten Wellenform stehen eine Passfederform und eine Zahnwellenform zur Verfügung
- Elektrische Schnittstelle standardmäßig mit Resolver

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Ihr Nutzen
Bessere Effizienz
Das geringe Trägheitsmoment und die hohe Leistungsdichte bewirken eine verbesserte Ausnutzung der zugeführten Energie
Geringere Aufstellfläche
Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design der Maschine
Gesteigerte Produktivität
Das Mehr an Steifigkeit und Dynamik erzielt einen höheren Ausstoß in der Maschine
Hohe Konnektivität
Die große Auswahl an Motorgebern ermöglicht eine Konnektivität an viele Servoregler
Unser Know-how – Ihre Vorteile
premo® SP Line – die Einstiegsklasse.
Optimale Lösung für Positionieraufgaben im Handlingsbereich dank geringem Leistungsgewicht und hoher Dynamik
Vereinfachtes Maschinendesign
- Flexible Getriebeschnittstelle mit glatter Welle, Passfeder oder Zahnwelle
- Weniger Verkabelung durch 1-Kabel-Technologie mit digitalen Gebern
Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
- Geringe Verschmutzungsanfälligkeit durch glatte Flächen und konischen Deckel ohne Schrauben
- Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
- Robuste Lager mit hoher Lebensdauer
Sicherheit
- Digitale Geber mit SIL2
- Bremse mit verstärktem Haltemoment
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Rotative Servoaktuatoren
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.