premo® XP Line rotative Servoaktuatoren

  • premo® XP Line bietet die optimale Lösung bei kleinen Bauräumen dank seiner höchsten Leistungsdichte und Belastbarkeit

  • Geringe Verschmutzungsanfälligkeit durch glatte Flächen und konischen Deckel ohne Schrauben.

Die Extraklasse

  • Besonders hohe Leistungsdichte und Belastbarkeit
  • Sehr geringes Verdrehspiel, hohe Verdrehsteifigkeit und höchste Belastbarkeit der Abtriebslager ermöglichen hochkompakte Servoaktuatoren zur Leistungssteigerung der Maschine
  • Mechanische Schnittstelle mit Abtriebswelle, ideal zur Anbindung von Kupplung oder Ritzel
  • Neben der glatten Wellenform stehen eine Passfederform und eine Zahnwellenform zur Verfügung
  • Elektrische Schnittstelle standardmäßig mit Absolutwertgeber HIPERFACE DSL® Singleturn inkl. funktionaler Sicherheit und Einkabelanschluss

Erfahren Sie mehr

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp PHG
Übersetzung c) 16 - 100
Anzahl Baugrößen 3

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 4

Reduziert

≤ 2

Max. DrehmomentT2a [Nm]35 - 450
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]375
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]45
Max. KippmomentM2KMax [Nm]1296
BetriebsspannungUD [V DC]320   560

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Digitale Drehgeber
1-Kabel-Anschluss
Haltebremse
Form des Abtriebs 
Welle glatt

Welle mit Passfeder d)

Zahnwelle (DIN 5480)
Systemabtrieb

Ausprägung

 
Flansch mit Langlöchern
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 
Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Schrumpfscheibe
Leistungskabel, Signalkabel, Hybridkabel

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Ihr Nutzen

Bessere Effizienz

Das geringe Trägheitsmoment und die hohe Leistungsdichte bewirken eine verbesserte Ausnutzung der zugeführten Energie

Geringere Aufstellfläche

Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design der Maschine

Gesteigerte Produktivität

Das Mehr an Steifigkeit und Dynamik erzielt einen höheren Ausstoß in der Maschine

Hohe Konnektivität

Die große Auswahl an Motorgebern ermöglicht eine Konnektivität an viele Servoregler

Unser Know-how – Ihre Vorteile

premo® XP Line – die Extraklasse.
Höchste Leistungsdichte und Belastbarkeit für kleinste Bauräume

Vereinfachtes Maschinendesign

  • Getriebeschnittstelle mit Flansch für kompakten Anbau
  • Weniger Verkabelung durch 1-Kabel-Technologie mit digitalen Gebern

Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit

  • Geringe Verschmutzungsanfälligkeit durch glatte Flächen und konischen Deckel ohne Schrauben
  • Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
  • Robuste Lager mit hoher Lebensdauer

Sicherheit

  • Digitale Geber mit SIL2
  • Bremse mit verstärktem Haltemoment

Vereinfachtes Maschinendesign

  • Getriebeschnittstelle mit Flansch für kompakten Anbau
  • Weniger Verkabelung durch 1-Kabel-Technologie mit digitalen Gebern

Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit

  • Geringe Verschmutzungsanfälligkeit durch glatte Flächen und konischen Deckel ohne Schrauben
  • Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
  • Robuste Lager mit hoher Lebensdauer

Sicherheit

  • Digitale Geber mit SIL2
  • Bremse mit verstärktem Haltemoment

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Rotative Servoaktuatoren

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.