CP Planetengetriebe

  • CP Planetengetriebe mit Welle glatt

  • Motoranbau alpha Basic Line Planetengetriebe

Geared up to Fit

Abgestimmt auf Anwendungen im Mid-Range und Economy Bereich mit niedrigen bis mittleren Ansprüchen an die Positioniergenauigkeit überzeugt das Planetengetriebe CP. Eine hohe Flexibilität verbunden mit maximaler Wirtschaftlichkeit sind die entscheidenden Vorteile, welche Ihnen die Getriebe bieten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp CP
Version MF
Übersetzung 3 - 100
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 12

Max. DrehmomentT2a [Nm]17 - 800
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]9000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

 

Form des Abtriebs 
Welle glatt

Welle mit Passfeder d)

Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Hohe Flexibilität

Verschiedene Antriebsvarianten bieten konstruktive Freiheit zugeschnitten auf individuelle Anforderungen. Durch die antriebsseitige Flexibilität können zudem verschiedene Motoranbauversionen realisiert werden.

Maximale Wirtschaftlichkeit

Die Getriebe der alpha Basic Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung und hocheffizient im Betrieb. 

Flexible Motoranbindung

  • Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
  • Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100)
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen

Verschiedene Formen des Abtriebs

Mit Welle glatt sowie Welle mit Passfeder

Baugrößenvielfalt

Erhältlich in fünf verschiedenen Baugrößen (005 – 045)

Flexible Motoranbindung

  • Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
  • Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100)
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen

Verschiedene Formen des Abtriebs

Mit Welle glatt sowie Welle mit Passfeder

Baugrößenvielfalt

Erhältlich in fünf verschiedenen Baugrößen (005 – 045)

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Spielarme Planetengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.