NPR Planetengetriebe
Individual Talents
Ein Mitglied der alpha Value Line ist das NPR Planetengetriebe für Anwendungen mit mittleren Ansprüchen an die Positioniergenauigkeit. Das NPR zeichnet sich vor allem durch seine Langlöcher im Abtriebsflansch aus, wodurch eine optimale Ritzel-Zahnstangen Anbindung ermöglicht wird.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Zweiteiliges Klemmnabensystem aus dem High End-Bereich
- Beschriftete Anziehmomente zur sicheren, schnellen Motormontage
- Garantiert beste Gleichlaufeigenschaften
Form des Abtriebs
- Verfügbar mit glatter Welle und Langlöchern
- Höhere externe Kräfte möglich
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Differenzierte Leistungsdichte
Mit der HIGH TORQUE Version wird für die Baugrößen 015 – 035 eine noch höhere Drehmomentdichte ermöglicht
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.