Getriebe von WITTENSTEIN alpha sorgen für hohe Positioniergenauigkeit und Reproduzierbarkeit.
TK+ Hypoidgetriebe
Die platzsparende Winkelpräzision mit Abtriebsflansch
Die spielarmen Hypoidgetriebe mit TP+ kompatibler Abtriebsgeometrie und optionaler Hohlwelle zur Mediendurchführung. Die TK+ Getriebe eignen sich nicht nur durch ihre hohe Präzision und Effizienz für eine Vielzahl von Anwendungen, sondern überzeugen auch durch die Möglichkeit Abtriebsoptionen zu kombinieren. Durch eine optionale Planetenvorstufe können zusätzlich besonders hohe Antriebsdrehzahlen verwirklicht werden.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Hohlwelle
Eine Hohlwelle ermöglicht maximale Flexibilität im Maschinendesign.
Kegelrollenlager für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte
Kompatibler Abtrieb zur TP+ Baureihe
Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig
Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe
Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.