XPK+ Hypoidgetriebe
Kraftvoll und hochpräzise um die Ecke
Das Premium-Planetengetriebe XP+ ist nun auch als Winkelversion XPK+ mit Hypoidverzahnung erhältlich. Der Achsversatz bei Hypoidgetrieben lässt neben erhöhten Übersetzungen in einer Stufe (Übersetzung i = 3–10) auch gesteigerte Drehmomente im Vergleich zu Kegelradgetrieben zu. Die hohe Drehmomentdichte sorgt für eine äußerst kompakte und platzsparende Bauweise. Des Weiteren überzeugt der Getriebeaufbau durch eine sehr gute Zahneingriffsfrequenz und einer hohen Verdrehsteifigkeit. Dies ermöglicht eine erhöhte Positioniergenauigkeit und hohe Laufruhe.
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Produktivität
Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Einsparpotentiale
Das Winkelgetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Prozessqualität
Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.
Verstärkte Lagerung
Für die Aufnahme hoher axialer und radialer Kräfte
Abtrieb
Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung
Rückwärtiger Abtrieb
Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig
Hypoidverzahnung
Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe
Metallbalgkupplung am Antrieb
Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
Das XPK+ im Vergleich zum Industriestandard

XPK+ – Ihr Xtra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis
Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XPK+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.