alpha Linear Systems − komplette Antriebssysteme aus einer Hand
Seit vielen Jahren sind wir ausgewiesener Spezialist für Linearsysteme. Unser besonderes Know-how liegt in der Kopplung von Getriebe, Motor, Ritzel und Zahnstange zu einer überzeugenden Systemlösung. Um Ihre individuellen Anforderungen an den linearen Antrieb hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft zu erfüllen, bieten wir Ihnen optimal auf Sie abgestimmte Linearsystem-Lösungen an. Je nachdem, welche Ansprüche Sie an Zahnstangen haben, nutzen wir unterschiedliche Fertigungsverfahren, die sich flexibel anpassen lassen. Unser Portfolio umfasst sowohl induktiv als auch einsatzgehärtete Zahnstangen mit perfekt abgestimmten Bohrungen und Längen. Innovative Montagekonzepte, wie z. B. der R-Flansch und INIRA®, runden unsere Systeme ab.
Um den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden, haben wir unser Portfolio im Value und Advanced Segment um Zahnstangen mit einer Länge von bis zu 2 m erweitert. Je nach Anwendungsfall haben Sie nun die Wahl: 2 x 1 m oder 1 x 2 m.
Linearsysteme von WITTENSTEIN alpha bewähren sich in unterschiedlichsten Anwendungen, u. a. in Portalfräsmaschinen, Automatisierung und Lasermaschinen. Unser umfangreiches Portfolio an Getrieben, Ritzeln, Zahnstangen sowie ein breitaufgestelltes Zubehörprogramm zur Nachschmierung bietet für jede Aufgabe die passende Lösung.
Profitieren Sie mit unseren Linearsystemen von Höchstleistung auf ganzer Linie:
- Maximum an Präzision
- Höchste Dynamik
- Optimale Steifigkeit
- Maximale Lebensdauer
Abgestimmt für unterschiedliche Anforderungen
Das neue Premium Linear System für Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft löst die bisherigen Performance und High Performance Linear Systeme ab. Entsprechend abgestuft stehen neben den Premium Linear Systems für andere Anforderungen an Vorschubkraft, Positioniergenauigkeit und Laufruhe die Advanced Linear Systems und Value Linear Systems zur Verfügung.
Vorteile auf ganzer Linie
Die Linearsysteme von WITTENSTEIN alpha finden sich in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern und Branchen wieder. Neue Maßstäbe werden dabei in den folgenden Bereichen gesetzt:
Laufruhe
Unsere Linearsysteme erfüllen verschiedene Anforderungen an die Laufruhe. Je nach Applikation bieten wir Ihnen die optimale Systemlösung.
Positioniergenauigkeit
Äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion.
Vorschubkraft
Unsere Linearsysteme sind für die Übertragung von maximalen Vorschubkräften ausgelegt.
Leistungsdichte
Realisierung höchster Wirkungsgrade und maximaler Leistungsdichte.
Steifigkeit
Hohe lineare Gesamtsteifigkeit des Gesamtsystems für noch mehr Dynamik und Präzision.
Montagefreundlichkeit
Einfache Montage durch innovative Montageprozesse, - werkzeuge und -zubehör.
Skalierbarkeit
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und maximale Integration in den Antriebsstrang.
Konstruktive Gestaltung
alpha Linear Systems sind verfügbar in unterschiedlichen Baugrößen, Leistungsklassen und Segmenten – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
Service und Dienstleistungen
Wir unterstützen Sie vom ersten konstruktiven Entwurf über die Auslegung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme Ihres Linearsystems.
Für jede Anforderung das optimale Linearsystem

Value Linear Systems
Die Value Linear Systems sind abgestimmt auf lineare Anwendungen im Value Segment mit vergleichsweise geringen Ansprüchen hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Typische Einsatzgebiete in Holzbearbeitungsmaschinen, Plasmaschneidanlagen oder in der Automatisierung.

Advanced Linear Systems
Diese Systeme sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft.
Typische Einsatzgebiete in der Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitung, in Bearbeitungszentren oder in der Automatisierung.

Premium Linear Systems
Die Premium Linear Systems sind besonders auf Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft abgestimmt. Sie bieten maximale Leistungsdichte der Antriebe und höchste lineare Gesamtsteifigkeit. Ebenso äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion.
Typische Einsatzgebiete in Lasermaschinen, Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitungszentren, spanenden Werkzeugmaschinen, z. B. HSC-Fräsmaschinen, sowie in hoch-dynamischen und -präzisen Handlingsapplikationen.

Das alpha Vorzugslinearsystem –
das Beste aus jedem Segment
Unsere Vorzugslinearsysteme setzen sich immer aus der idealen Kombination aus Getriebe, Ritzel, Zahnstange und Schmiersystem je Segment zusammen. Die Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit für die Segmente Value, Advanced und Premium optimiert und passend ausgewählt. Damit entfällt für Sie eine individuelle und zeitintensive Auswahl der einzelnen Komponenten.
Ihr optimales System sowie technische Daten und Bestellinformationen finden Sie im Katalog.


INIRA® – Die Revolution in der Zahnstangen-Montage
INIRA® steht für eine einfache, sichere und effiziente Zahnstangenmontage. Die innovative Montage setzt neue Maßstäbe und ist extrem zeitsparend.
alpha Linear Systems in der Anwendung
cymex® 5 – Schnelle Auswahl des Linearsystems
Auf Grundlage Ihrer Anforderungen ermöglicht cymex® 5 eine schnelle und einfache Auswahl des geeigneten Linearsystems. Vordefinierte Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit optimiert und können bei Bedarf hinsichtlich individueller Anforderungen angepasst werden. Mehr zu cymex® 5